(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
134円 ~ 139円
税込価格
147円 ~ 153円

TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハウジング
  • 製品タイプ:
    リセプタクル ハウジング
  • 極数:
    16
  • 材質:
    ポリエステル GF
  • シリーズ:
    1000
  • コネクタ形状:
    角型
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 代表規格:
    UL/CSA
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    2.5
  • コネクタタイプ:
    電線対基板/電線対電線
  • 行数:
    2
  • 端子レイアウト:
    マトリックス
  • 長さ(mm):
    22.6
  • 幅(mm):
    12.45
  • 高さ(mm):
    11.3
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~105
  • 列間スペーシング(mm):
    3.3
  • 動作電圧(V):
    AC/DC250
  • 色:
  • 実装方法:
  • パッケージ数量:
    100
  • 備考:
    防水性:いいえ、装着済み:いいえ、パネル マウント機能:なし、ハロゲンフリー:はい、用途:プラグ ハウジングおよびヘッダ、CSA ファイル番号:LR7189、VDE 試験済み:いいえ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

4個

134( 147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

4個

139( 153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

    TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

    TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

      TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

      TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

        TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8

        TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8

          TE AMP 643267-1

          TE AMP 643267-1

            TE Power Double Lock 177909-1

            TE Power Double Lock 177909-1

              TE AMPMODU,PCF 1903404-1

              TE AMPMODU,PCF 1903404-1

                TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                  TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2

                  TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2

                    MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                    MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                      Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

                      Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

                        TE TH/.025 Connector System 1123341-1

                        TE TH/.025 Connector System 1123341-1

                          025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                          025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ミスミ ミスミ TE Connectivity 日本航空電子工業
                            通常価格 134円 1,046円 141円 328円 1,067円 92円 1,302円 192円 4,190円 169円 1,988円 339円 62円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ハウジング - - - - - - - - - - - -
                            製品タイプ リセプタクル ハウジング - - - - - - - - - - - -
                            極数 16 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル GF - - - - - - - - - - - -
                            シリーズ 1000 - - - - - - - - - - - -

                            TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました