(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS5L-DD44M-G
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形 アンゼンスイッチ

ソレノイド付安全スイッチ HS5L形 HS5L-DD44M-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,413円
税込単価
18,054円

省スペースながら2~4接点を内蔵。【特長】・小形でスリム・小形ながら1400N...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ / ソレノイド
  • 電流容量 AC125Vの時(A):
    2.5
  • 電流容量 DC30Vの時(A):
    2.5
  • 保護構造(IP):
    IP67
  • ランプ:
    LED(24VDC)
  • コンジット口サイズ:
    M20
  • 代表規格:
    UL/CUL/CSA/TUV/CE/CCC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HS5L-DD44M-G 解除

Loading...

HS5L-DD44M-G の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
製品種類
接点構成
ドアモニタ回路 接点構成
ロックモニタ回路 接点構成
回路番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS5L-DD44M-G

4接点・安全2重化タイプ(スプリングロック)
1NC+1NC/1NC+1NC
-
-
DD
10

1個

16,413( 18,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースながら2~4接点を内蔵。
【特長】
・小形でスリム
・小形ながら1400Nのロック強度を実現!
・微小負荷対応の金メッキ接点を採用
・8パターンのアクチュエータ挿入が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HS5L-DD44M-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイド付安全スイッチ HS5L形の型番HS5L-DD44M-Gのページです。
型番HS5L-DD44M-Gに関する仕様情報を記載しております。

ソレノイド付安全スイッチ HS5L形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS5L-DD44LM-G
HS5L-DD44LSM-G
HS5L-DD44SM-G
HS5L-VA44LM-G
HS5L-VA44M-G
HS5L-VA7Y4M-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?製品種類 接点構成 ドアモニタ回路 接点構成 ロックモニタ回路 接点構成 回路番号

17,325円

( 19,058円 )
1個 -

2日目

104接点・安全2重化裏面ロック解除押ボタン付タイプ(スプリングロック)1NC+1NC/1NC+1NC--DD

18,482円

( 20,330円 )
1個 あり

2日目

104接点・安全2重化裏面ロック解除押ボタン付タイプ(スプリングロック)(ケーブル横引出タイプ)1NC+1NC/1NC+1NC--DD

15,487円

( 17,036円 )
1個 -

2日目

104接点・安全2重化タイプ(スプリングロック)(ケーブル横引出タイプ)1NC+1NC/1NC+1NC--DD

17,325円

( 19,058円 )
1個 -

2日目

104接点・裏面ロック解除押ボタン付タイプ(スプリングロック)-1NC/1NO1NC/1NOVA

16,413円

( 18,054円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

104接点タイプ(スプリングロック)-1NC/1NO1NC/1NOVA

14,331円

( 15,764円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

104接点タイプ(ソレノイドロック)-1NC/1NO1NC/1NOVA

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました