(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーレールシステム NFベース DINレール取付用 Sー22

フリーレールシステム NFベース DINレール取付用 Sー22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
904円
税込単価
994円

DIN35mmレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鋼板
  • 本体板厚(mm):
    1.6
  • 寸法全長・最大径(mm):
    100
  • 寸法 縦(mm):
    29.2
  • 寸法厚み・奥行き(mm):
    18
  • 塗装・表面処理:
    3価クロメート

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-22-4-3C

M4ビス取付用
10

1個

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DIN35mmレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取付けるベースです。
【特長】
・機器の取付は、付属のスライドナットにより取付ピッチ25mm~85mm(S-22-3は39~73mm)の機器を自由にネジ止めできます
・NFベースを2個使用すれば4点止めの機器も取付できます
・DINレールへの取付はネジ1本で簡単確実に固定されます
・スプリング付きになり、DINレールへの取付が楽になりました

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

S-22-4-3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーレールシステム NFベース DINレール取付用 Sー22の型番S-22-4-3Cのページです。
型番S-22-4-3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーレールシステム NFベース DINレール取付用 Sー22

フリーレールシステム NFベース DINレール取付用 Sー22

    DINレール用 ミニ取付金具

    DINレール用 ミニ取付金具

      DINレール FDRシリーズ

      DINレール FDRシリーズ

        DINレール取付板 DRAシリーズ

        DINレール取付板 DRAシリーズ

          DHホルダー【コンセント取付タイプ】

          DHホルダー【コンセント取付タイプ】

            DINレール止め金具 TKRシリーズ

            DINレール止め金具 TKRシリーズ

              DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB

              DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB

                DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】

                DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】

                  メーカー カメダデンキ ミスミ タカチ電機工業 タカチ電機工業 篠原電機 タカチ電機工業 ミスミ 篠原電機
                  通常価格 904円 5,242円 183円 479円 6,956円 251円 1,179円 6,956円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  材質 鋼板 - - - - - - -
                  本体板厚(mm) 1.6 - - - - - - -
                  寸法全長・最大径(mm) 100 - - - - - - -
                  寸法 縦(mm) 29.2 - - - - - - -
                  寸法厚み・奥行き(mm) 18 - - - - - - -

                  フリーレールシステム NFベース DINレール取付用 Sー22のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

                  高評価レビュー

                  制御盤に使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                  社内で使用する為に製作した制御盤に使用しています。制御盤内に設置したDIN(35mm)に端子台を取り付けるのに使いました。端子台などを取り付ける為の部品も付属していて、別手配かけなくても良い商品です。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  制御盤に使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                  社内で使用する為に製作した制御盤に使用しています。制御盤内に設置したDIN(35mm)に端子台を取り付けるのに使いました。端子台などを取り付ける為の部品も付属していて、別手配かけなくても良い商品です。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  モーターのコンデンサ取り付け用
                  評価 4.0満足度:4.02019/07/03
                  モーターのコンデンサ取り付け用として重宝しています。このメーカーは商社経由だと送料がかかるのでミスミで送料無料で購入できるのは助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  自動機の制御盤内部品取付
                  評価 3.0満足度:3.02021/06/02
                  長穴になっているのでいろいろな部品に適合出来てよかった。個々に穴を開けて固定するより、DINレールに自由に取付出来るので手間が省けて良い。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  DINレール・専用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました