(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)【100個入り】

メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,785円
税込単価
7,464円

片手で簡単に取り付けができる、タグ付きクリップです。バンド部の余長や切れ端が出...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    26
  • 幅(mm):
    13
  • 色:
  • 材質詳細:
    変性66ナイロン・鉄系成分
  • 結束径(mm):
    5.1~6.0
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

MCMC5-BLU 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCMC5-BLU

10

1パック

100個入り

6,785( 7,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

片手で簡単に取り付けができる、タグ付きクリップです。
バンド部の余長や切れ端が出ないため作業性がよく、見た目もきれいに取り付けられます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

MCMC5-BLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)の型番MCMC5-BLUのページです。
型番MCMC5-BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

    メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

    メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

      メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

      メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

        アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

        アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

          バックル(201ステンレス製/100個)

          バックル(201ステンレス製/100個)

            メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)

            メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)

              吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

              吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

                メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

                  薄型固定具

                  薄型固定具

                    3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

                    3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

                      クリップ(304ステンレス製/100個)

                      クリップ(304ステンレス製/100個)

                        エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                        エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                          FCPプレート

                          FCPプレート

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット エスコ エスコ ヘラマンタイトン パンドウイット
                            通常価格 6,785円 7,044円 8,619円 5,496円 17,290円 12,278円 8,467円 6,822円 2,173円 1,570円 10,300円 5,040円 4,090円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン SUS201 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ステンレス ステンレス ナイロン -
                            全長(mm) 26 100 65 - - - 270 - - - - 15 -
                            幅(mm) 13 2.5 11 - - - 13 - - - - 15 -
                            - アイボリー - - - グレー -
                            材質詳細 変性66ナイロン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分 ポリオレフィン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分 - 変性66ナイロン・鉄系成分 66ナイロン 変性66ナイロン・鉄系成分 - - - 66ナイロン -

                            メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました