(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)【100個入り】

メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,278円  特別価格 
税込価格
13,506円  特別価格 

【特長】・生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテント...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 材質詳細:
    変性66ナイロン・鉄系成分
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85
  • 外形(mm):
    30

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
溝幅(スロット)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
17.2
2.5~3.0
6.2~6.5

1パック

100個入り

12,278円

7,980

( 8,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25.9
13.2
2.0~2.2
8.0

1パック

100個入り

12,278( 13,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)

メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)

    アルミフレーム用固定具

    アルミフレーム用固定具

      メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

      メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

        メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

        メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

          メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

          メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

            吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

            吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

              スーパーグリップ専用タイアンカー

              スーパーグリップ専用タイアンカー

                バックル(201ステンレス製/100個)

                バックル(201ステンレス製/100個)

                  アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                  アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                    メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

                    メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

                      エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                      エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                        PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

                        PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

                          特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

                          特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 12,278円 4,526円 6,822円 8,619円 6,785円 8,467円 4,695円 17,290円 5,496円 7,044円 5,040円 5,294円 5,759円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン SUS201 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            - アイボリー - - グレー アイボリー
                            材質詳細 変性66ナイロン・鉄系成分 66ナイロン 変性66ナイロン・鉄系成分 ポリオレフィン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分 66ナイロン - - 変性66ナイロン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分 66ナイロン 66ナイロン 11ナイロン/スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理
                            使用温度範囲(Min)(℃) -40 -40 - -40 -40 - - - - -40 -40 -40 -
                            使用温度範囲(Max)(℃) 85 +85 - 85 85 - - - - 85 +110 85 -

                            メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました