(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りボルトタイ スペシャルシリーズ【50個入り】

吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,467円
税込単価
9,314円

W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで、ネジや工具を使わずに簡...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    270
  • 幅(mm):
    13
  • 色:
    アイボリー
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 結束径(mm):
    10~50
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • ループ引張り強度(N):
    225

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCT225

10

1パック

50個入り

8,467( 9,314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで、ネジや工具を使わずに簡単に固定できます。
最大結束径がφ50mmまでのため、PF管などの樹脂管や各種ケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
再結束用のレバーがあるので、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BCT225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルトタイ スペシャルシリーズの型番BCT225のページです。
型番BCT225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

    ファーツリーマウント(標準グレード)

    ファーツリーマウント(標準グレード)

      コンベア用プッシュマウント

      コンベア用プッシュマウント

        ビス止めタイプ タイマウント TY

        ビス止めタイプ タイマウント TY

          メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

          メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

            結束バンド固定具 MB・SKM

            結束バンド固定具 MB・SKM

              電源プラグ抜け止めキット

              電源プラグ抜け止めキット

                ダクトリベット

                ダクトリベット

                  ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

                  ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

                    ケーブルクランプ

                    ケーブルクランプ

                      インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

                      インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

                        エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                        エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                          タイマウント(TMEHタイプ)

                          タイマウント(TMEHタイプ)

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 篠原電機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン サンワサプライ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット
                            通常価格 8,467円 2,415円 3,198円 2,129円 8,619円 1,666円 11,666円 5,260円 3,291円 899円 2,303円 5,040円 5,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン - 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン -
                            全長(mm) 270 13 - - 65 - 600 23 16.5 - - 15 -
                            幅(mm) 13 11.8 - - 11 - 16.5 3.1 16 - - 15 18.3
                            アイボリー 乳白 乳白 - - 乳白 - グレー -
                            材質詳細 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ポリオレフィン・鉄系成分 - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン -

                            吊りボルトタイ スペシャルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました