(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
メタルコンテントタイ(金属検出機用・防カビ抗菌)

メタルコンテントタイ(金属検出機用・防カビ抗菌)【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,975円 ~ 9,550円
税込価格
4,373円 ~ 10,505円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
抗菌・防カビ効果を持つメタルコンテントタイです。
食品衛生法に基づく試験に適合。
各種毒性試験により、安全性も実証されています。

メタルコンテントタイ(金属検出機用・防カビ抗菌)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工事の際に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    金属検出機がある工場や仕様で決められている工事の際、配線の結束に使用しています。切れ端等が金属検出機で検出されるので安心です。ただメタルコンテントタイは腰が強いので、配線を強く締付すぎてしまい結束しなおしが発生する場合があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコンテントタイ(金属検出機用・防カビ抗菌)

メタルコンテントタイ(金属検出機用・防カビ抗菌)

    メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

    メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

      メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

      メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

        インシュロック 導電性タイ

        インシュロック 導電性タイ

          タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 金属検知タイプ ポリプロピレン

          タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 金属検知タイプ ポリプロピレン

            メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

            メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

              メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)

              メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)

                金属センサー感知可能ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

                金属センサー感知可能ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

                  金属センサー感知可能結束バンド

                  金属センサー感知可能結束バンド

                    エンドレスタイ(R)(耐候グレード)

                    エンドレスタイ(R)(耐候グレード)

                      耐候性結束バンド(アイボリー色)

                      耐候性結束バンド(アイボリー色)

                        スペシャルシリーズ Zタイ(R)

                        スペシャルシリーズ Zタイ(R)

                          グリップタイ(R)ソフトタイプ

                          グリップタイ(R)ソフトタイプ

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン SapiSelco デンカエレクトロン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 3,975円 3,803円 5,223円 3,630円 2,639円 4,856円 1,870円 1,115円 1,950円 17,900円 426円 469円 1,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            材質 66ナイロン・鉄成分 - ポリプロピレン・鉄成分 ポリプロピレン(導電性) ポリプロピレン 66ナイロン・鉄成分 - - 66ナイロン ポリアセタール・銅合金 ナイロン 66ナイロン ナイロン
                            ライトブルー ブルーグレー - アイボリー -
                            使用温度範囲(Min)(℃) -40 -40 -40 -40 - -40 -40 - - - - - -
                            使用温度範囲(Max)(℃) 85 85 85 85 - 85 85 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。