(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCTSORF200-BLU
メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】 HMT インシュロックメタルコンテントタイ

メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準) MCTSORF200-BLU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,210円
税込単価
11,231円

【特長】・片手で簡単にリリースできる、再結束タイプのメタルコンテントタイです・...

詳細情報を確認する

型番

MCTSORF200-BLU 解除

Loading...

MCTSORF200-BLU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
幅A(mm)
ループ引張り強度(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCTSORF200-BLU

5~45
203
7.4
150
10

1パック

100個入り

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単にリリースできる、再結束タイプのメタルコンテントタイです
・抜群の操作性で、ニッパなどの刃物が不要で、片手で即座にリリースできます
・細幅(4.7mm)タイプは、狭いスペースでの使用に最適です

MCTSORF200-BLUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)の型番MCTSORF200-BLUのページです。
型番MCTSORF200-BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)

メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)

    HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 緑 T50R

    HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 緑 T50R

      結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)

      結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)

        インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

        インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

          HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

          HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

            ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

              グリップタイ(R)ソフトタイプ

              グリップタイ(R)ソフトタイプ

                表示マジックバンド

                表示マジックバンド

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                    メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスジー工業 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン KEIAI(敬相) ヘラマンタイトン
                    通常価格 10,013円 40円 1,314円 3,183円 42円 20円 1,990円 2,737円 110円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   1日目   5日目  
                    材質 66ナイロン・鉄成分 - ナイロン6,6 66ナイロン - - ナイロン ナイロン -
                    - - - - - -
                    使用温度範囲(Min)(℃) -40 - - -40 - - - - -
                    使用温度範囲(Max)(℃) 85 - - 110 - - - - -

                    メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MCTSORF150-S-BLU
                    MCTSORF200-S-BLU
                    MCTSORF300-BLU
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?結束径
                    (mm)
                    全長L
                    (mm)
                    幅A
                    (mm)
                    ループ引張り強度
                    (N)

                    10,013円

                    ( 11,014円 )

                    100個入り

                    1パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    105~361504.790

                    10,452円

                    ( 11,497円 )

                    100個入り

                    1パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    105~502014.790

                    11,971円

                    ( 13,168円 )

                    100個入り

                    1パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    105~783037.4150

                    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました