(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属センサー感知可能結束バンド【100個入り】

金属センサー感知可能結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,950円 ~ 5,775円
税込価格
2,145円 ~ 6,353円

金属センサーで感知できる特殊な結束バンドです。【特長】・ナイロンに特殊素材を混...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20.5
100
2.5
10

1パック

100個入り

1,950( 2,145円 )

4日目

49.5
200
4.8
10

1パック

100個入り

4,412( 4,853円 )

4日目

81
300
4.8
10

1パック

100個入り

5,775( 6,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属センサーで感知できる特殊な結束バンドです。
【特長】
・ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
・標準色青色なので通常タイプの結束バンドと見分けやすく、混在を防ぎます。
・ご利用頂きやすいサイズレンジを揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属センサー感知可能結束バンド

金属センサー感知可能結束バンド

    メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

    メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

      Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド

      Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド

        結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

        結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

          Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンド

          Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンド

            結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック

            結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック

              HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm T30R 111-03050

              HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm T30R 111-03050

                Dome-Top バーブタイ ナイロン結束バンド(ステンレス爪ロック式)

                Dome-Top バーブタイ ナイロン結束バンド(ステンレス爪ロック式)

                  結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)

                  結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)

                    HellermannTyton 結束バンド 150 x 7.6 mm, 黒 REL140

                    HellermannTyton 結束バンド 150 x 7.6 mm, 黒 REL140

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

                        結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                        結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                          HellermannTyton 結束バンド 180 x 6.5 mm, 黒 REL180

                          HellermannTyton 結束バンド 180 x 6.5 mm, 黒 REL180

                            メーカー デンカエレクトロン ヘラマンタイトン パンドウイット KSS パンドウイット ユタカメイク ヘラマンタイトン パンドウイット ミスミ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン
                            通常価格 1,950円 4,856円 3,527円 1,550円 7,172円 462円 19円 703円 1,550円 37円 282円 3,696円 51円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            材質 66ナイロン 66ナイロン・鉄成分 - ナイロン 難燃性ナイロン66 - - - ナイロン - - ナイロン -
                            - - - - - -

                            金属センサー感知可能結束バンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました