(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YLS-4.6-680A
ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS304【100個入り】 ケッソクバンド

ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS304 YLS-4.6-680A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,098円 7,639円
税込単価
21,008円 8,403円

ABB(THOMAS&BETTS)社製 SUS304ステンレス・スティール・タ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 色:
    その他
  • 耐環境性:
    耐候 / 難燃
  • 難燃グレード(主原料):
    なし
  • 代表規格:
    UL
  • 商品タイプ:
    ボールロックタイプ
  • 色詳細:
    メタリック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

YLS-4.6-680A 解除

Loading...

YLS-4.6-680A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N(kgf))
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YLS-4.6-680A

20~200
680
4.6
778
10

1パック

100個入り

19,098円

7,639

( 8,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ABB(THOMAS&BETTS)社製 SUS304ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ ステンレススチール鋼球による自動ロック式で容易に結束が出きる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

YLS-4.6-680Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS304の型番YLS-4.6-680Aのページです。
型番YLS-4.6-680Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS304

ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS304

    ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS316

    ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS316

      ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプSUS316ポリエステルコーティング

      ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプSUS316ポリエステルコーティング

        DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

        DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

          Tak-Ty タックタイ HLT/HLTPシリーズ

          Tak-Ty タックタイ HLT/HLTPシリーズ

            結束バンド(標準タイプ・耐候タイプ)

            結束バンド(標準タイプ・耐候タイプ)

              ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

              ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

                ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

                ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

                  ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

                  ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

                    ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

                    ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

                      ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                      ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                        メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

                        メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

                          メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

                          メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) デンカエレクトロン パンドウイット 東洋技研 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 4,931円 7,952円 9,041円 760円 1,744円 486円 2,162円 3,302円 1,785円 1,468円 510円 5,223円 3,803円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス 11ナイロン - 66ナイロン - - - - - ポリプロピレン・鉄成分 -
                            その他 その他 その他 - - - - - - - ブルーグレー
                            耐環境性 耐候 / 難燃 耐候 / 難燃 耐候 / 難燃 耐候 - - - - - - - - -
                            難燃グレード(主原料) なし なし なし UL94HB - UL94V-2 - - - - - - -
                            代表規格 UL UL - UL - - - - - - - - -

                            ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS304のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YLS-4.6-1400A
                            YLS-4.6-150A
                            YLS-4.6-200A
                            YLS-4.6-840A
                            YLS-7.9-1000A
                            YLS-7.9-100A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            引張強度
                            (N(kgf))

                            35,127円

                            ( 38,640円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020~42514004.6778

                            6,057円

                            ( 6,663円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020~351504.6778

                            7,196円

                            ( 7,916円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020~502004.6778

                            22,277円

                            ( 24,505円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020~2508404.6778

                            35,127円

                            ( 38,640円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020~30010007.91112

                            6,737円

                            ( 7,411円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020~201007.91112

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました