(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスタイ結束工具

ステンレスタイ結束工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
38,503円
税込単価
42,353円

結束後カッターレバーで余分なバンドをカットするツーアクション式結束工具です。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT3

10

1個

38,503( 42,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

結束後カッターレバーで余分なバンドをカットするツーアクション式結束工具です。

CT3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタイ結束工具の型番CT3のページです。
型番CT3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスタイ結束工具

ステンレスタイ結束工具

    メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(標準タイプ)

    メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(標準タイプ)

      結束バンド結束工具

      結束バンド結束工具

        メタルタイ 結束工具 KST-STG200

        メタルタイ 結束工具 KST-STG200

          エアー式結束工具 MK7P

          エアー式結束工具 MK7P

            軽量プラスチック製結束工具【ヘッド360度回転】

            軽量プラスチック製結束工具【ヘッド360度回転】

              手動式結束工具

              手動式結束工具

                手動結束工具(スクリュードライバータイプ)

                手動結束工具(スクリュードライバータイプ)

                  メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)

                  メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)

                    手動式結束工具(締め付け強度設定)

                    手動式結束工具(締め付け強度設定)

                      タイメイト カーベルラップ用結束工具

                      タイメイト カーベルラップ用結束工具

                        MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)

                        MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)

                          MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具

                          MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット
                            通常価格 38,503円 5,990円 4,140円 18,186円 157,851円 43,849円 19,901円 5,628円 139,567円 37,319円 103,498円 23,452円 126,745円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 31日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            特長 MLTステンレスバンド専用 - 標準タイプ 標準タイプ ソフトレバータイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ MLTステンレスバンド専用
                            適用バンド幅(mm) 4.6~7.9 - - - - - - - - - - - -
                            締付強度調節機能 - - - - - - - - - - -

                            ステンレスタイ結束工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました