(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPS3B-100-CV0
P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ チューブ

P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ CPS3B-100-CV0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,174円
税込単価
14,491円

【特長】・メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたポリエチレンテレフタ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    チューブ型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -50
  • 使用温度(上限)(℃):
    150
  • 色:
  • 保護機能(耐環境性):
    難燃性
  • 材質:
    ポリエチレンテレフタレート
  • 代表規格:
    UL

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CPS3B-100-CV0 解除

Loading...

CPS3B-100-CV0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(㎜)
標準内径(mm)
適用サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPS3B-100-CV0

2
3
2~5
10

1個

13,174( 14,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたポリエチレンテレフタレート性ハーネス保護スリーブです。
・難燃タイプ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

CPS3B-100-CV0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプの型番CPS3B-100-CV0のページです。
型番CPS3B-100-CV0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

    【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

    【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

      編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

      編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

        編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

        編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

          編組チューブ(UL規格)

          編組チューブ(UL規格)

            編組チューブ(耐熱)

            編組チューブ(耐熱)

              パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート)

              パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート)

                編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

                編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

                  【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                  【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                    編組チューブ(UL・CSA規格)

                    編組チューブ(UL・CSA規格)

                      FLチューブカラー(青)

                      FLチューブカラー(青)

                        編組チューブ(スタンダード)

                        編組チューブ(スタンダード)

                          カラー編組チューブ(透明)

                          カラー編組チューブ(透明)

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン
                            通常価格 13,174円 11,540円 2,480円 2,157円 980円 1,471円 34,967円 21,598円 3,500円 2,200円 620円 262円 315円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 チューブ型 - スリット型 シールド型 チューブ型 - スリット型 - - - チューブ型 チューブ型 -
                            使用温度(下限)(℃) -50 - -50 -15 -40 - -70 - - - -70 -70 -
                            使用温度(上限)(℃) 150 - 150 120 125 - 125 - - - 125 125 -
                            - - - - - -
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 - - - 難燃性 - - - - - 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 耐薬品性 / 耐摩耗性 -

                            P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPS20B-50-CV0
                            CPS25B-50-CV0
                            CPS30B-50-CV0
                            CPS40B-50-CV0
                            CPS4B-100-CV0
                            CPS50B-50-CV0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?必要内径サイズ
                            (㎜)
                            標準内径
                            (mm)
                            適用サイズ
                            (mm)

                            33,800円

                            ( 37,180円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10182018~25

                            44,049円

                            ( 48,454円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10222522~30

                            48,600円

                            ( 53,460円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10273027~40

                            64,795円

                            ( 71,275円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10354035~50

                            20,478円

                            ( 22,526円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10343~7

                            69,708円

                            ( 76,679円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10455045~60

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました