(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)
  • 数量スライド割引

Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー) (レビュー)

通常価格(税別)
3,206円 ~ 5,382円
税込価格
3,527円 ~ 5,920円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・少量の用途に適したハンディーボックスタイプの熱収縮チューブ、収縮比2:1。
・9色のカラーバリエーション。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブル類の識別、保護に
    評価 5.0満足度:5.02019/07/08
    ケーブル類の識別や保護に重宝します。
    メリケン創業のメーカらしく、インチサイズが用意されているのも嬉しいです。
    必要分の長さだけ引っ張り出せる箱の構造も素晴らしいですね。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マークチューブとして
    評価 5.0満足度:5.02020/09/15
    マークチューブを色別したくて使ってみました。
    しっかり印字も出来て、収縮しても文字が崩れませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

    Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

    Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

      Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)

      Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)

        熱収縮チューブキット

        熱収縮チューブキット

          HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, グレー

          HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, グレー

            Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

            Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

              TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

              TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

                HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, 茶

                HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, 茶

                  HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm, クリア

                  HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm, クリア

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

                      メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット ヘラマンタイトン 住友電工 TE Connectivity ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 住友電工
                      通常価格 3,206円 6,798円 7,208円 12,172円 540円 337円 9,893円 486円 220円 1,522円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - - - - - -
                      接着剤 - - - - - -
                      収縮率 2:1~3:1未満 3:1~4.1未満 3:1~4.1未満 2:1 - - - - - -
                      難燃性 - - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。