(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GYS250-E-D
Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色) ネツシュウシュクチューブ

Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色) GYS250-E-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,701円
税込単価
8,471円

【特長】・少量の用途に適したハンディーボックスタイプの熱収縮チューブ、収縮比3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

GYS250-E-D 解除

Loading...

GYS250-E-D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GYS250-E-D

6.4
0.65
7500
10

1個

7,701( 8,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の用途に適したハンディーボックスタイプの熱収縮チューブ、収縮比3:1。
・アース色の緑・黄ストライプカラー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

GYS250-E-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)の型番GYS250-E-Dのページです。
型番GYS250-E-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

    Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)

    Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)

      Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

      Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

        サイズコンビネーションパック 熱収縮チューブ

        サイズコンビネーションパック 熱収縮チューブ

          滑り止めグリップ(熱収縮)

          滑り止めグリップ(熱収縮)

            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット エスコ
            通常価格 6,798円 7,208円 3,206円 2,868円 2,730円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            その他 - - -
            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン -
            接着剤 -
            収縮率 3:1~4.1未満 3:1~4.1未満 2:1~3:1未満 2:1 -
            難燃性 -

            Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            GYS125-E-D
            GYS187-E-D
            GYS375-E-D
            GYS500-E-D
            GYS750-E-D
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?内径(収縮前)
            (mm)
            肉厚(収縮後)
            (mm)
            チューブ長さ
            (mm)

            6,798円

            ( 7,478円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            103.20.5511500

            7,699円

            ( 8,469円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            104.80.69500

            7,981円

            ( 8,779円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            109.50.756500

            8,504円

            ( 9,354円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1012.70.756000

            8,623円

            ( 9,485円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10190.855000

            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました