(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PKG2408-0-D
Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付) ネツシュウシュクチューブ

Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付) PKG2408-0-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,504円
税込単価
9,354円

【特長】・少量の用途に適したハンディーボックスタイプの熱収縮チューブ、収縮比3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

PKG2408-0-D 解除

Loading...

PKG2408-0-D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKG2408-0-D

24
2.5
1500
10

1個

8,504( 9,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の用途に適したハンディーボックスタイプの熱収縮チューブ、収縮比3:1。
・接着剤付で湿度を防ぎ内部を保護します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

PKG2408-0-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)の型番PKG2408-0-Dのページです。
型番PKG2408-0-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)

Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)

    Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

    Shrink-kon 熱収縮チューブ GYSボックスタイプ(アース色)

      Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

      Shrink-kon 熱収縮チューブ HSBボックスタイプ(カラー)

        滑り止めグリップ(熱収縮)

        滑り止めグリップ(熱収縮)

          メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) エスコ
          通常価格 7,208円 6,798円 3,206円 2,730円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          その他 - -
          材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン -
          接着剤 -
          特殊機能・用途 耐熱 - - -
          収縮率 3:1~4.1未満 3:1~4.1未満 2:1~3:1未満 -

          Shrink-kon 熱収縮チューブ PKGボックスタイプ(接着剤付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PKG0602-0-D
          PKG1806-0-D
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?内径(収縮前)
          (mm)
          肉厚(収縮後)
          (mm)
          チューブ長さ
          (mm)

          7,208円

          ( 7,929円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10613500

          7,976円

          ( 8,774円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          10182.22000

          熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました