(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F2024
Sta-kon フェルール接続端子【50~500個入り】 フェルールタンシ

Sta-kon フェルール接続端子 F2024

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,018円
税込単価
8,820円

【特長】・差込式端子台に使用するフェルール端子。・半田仕上げが不要で、よじるの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

F2024 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
絶縁被覆(色)詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F2024

1.3
1.45
14
18
その他
10

1パック

500個入り

8,018( 8,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込式端子台に使用するフェルール端子。
・半田仕上げが不要で、よじるのみでの不安定な接続に対して確実に接続できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

F2024で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sta-kon フェルール接続端子の型番F2024のページです。
型番F2024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sta-kon フェルール接続端子

Sta-kon フェルール接続端子

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

      絶縁付圧着端子 丸型

      絶縁付圧着端子 丸型

        JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

        JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

          JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

          JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

            TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

            TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

              絶縁付圧着端子 Y型

              絶縁付圧着端子 Y型

                絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)

                絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

                    TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/ソリストランド/6→6AWG)

                    TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/ソリストランド/6→6AWG)

                      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

                      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

                        TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)

                        TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)

                          TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                          TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) 日本圧着端子製造 ミスミ 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity ミスミ ミスミ 大同端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 2,888円 42円 1,084円 28円 33円 235円 1,143円 835円 4,314円 313円 23円 317円 171円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - - - -
                            形状 棒型 - 丸型 - - - Y型 丸型 丸型 - - - -
                            シリーズ その他 - - - - - - - - - - - -
                            絶縁部素材 ナイロン - ビニル - - - ビニル ビニル ナイロン - - - -
                            代表規格 UL - - - - - - - - - - - -

                            Sta-kon フェルール接続端子のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            より線を端子台にいれるために
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/30
                            何種類か使ってみたけどフェルール端子自体は
                            どれもそう大差ないように思える。
                            問題は長さ。
                            コードを端子台に固定する場合、10mmは必要だがものによっては12mmないと固定できない。
                            なのでこちらを選びやすかったので選択したが
                            そうたくさん使うものではないので500個入りは多すぎる
                            100個入りなら☆5なのに

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F2021
                            F2022
                            F2023
                            F2025
                            F2026
                            F2027
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 絶縁被覆(色)詳細

                            7,951円

                            ( 8,746円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.11.2513.520

                            7,951円

                            ( 8,746円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.11.2515.520

                            7,951円

                            ( 8,746円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.31.451218その他

                            8,018円

                            ( 8,820円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.31.451618その他

                            8,783円

                            ( 9,661円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.31.451818その他

                            8,783円

                            ( 9,661円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.51.6512.518

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました