(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RPE-2006F01
電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズ ノイズフィルタ

電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズ RPE-2006F01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,501円
税込単価
2,751円

高周波対応Fuse付きインレットソケットタイプ。【特長】・本シリーズでは1本ヒ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RPE-2006F01 解除

Loading...

RPE-2006F01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格電流(A)
仕様
ヒューズ数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPE-2006F01

6
標準タイプ
1本
10

1個

2,501( 2,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高周波対応Fuse付きインレットソケットタイプ。
【特長】
・本シリーズでは1本ヒューズ(F01タイプ)と2本ヒューズ(F02タイプ)の両タイプをラインアップしています
・ヒューズが内蔵されているため保守が容易です
・標準タイプは漏洩電流を0.5mA以下に抑制しており、それに加え低漏洩電流タイプ(0.01mA以下)も取り揃えております
・ユーザー接続端子はファストン#250(t=0.8mm)としております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

RPE-2006F01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズの型番RPE-2006F01のページです。
型番RPE-2006F01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズ

電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズ

    国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

    国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

      IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

      IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

        ACアウトレット Tシリーズ

        ACアウトレット Tシリーズ

          ACアウトレット Gシリーズ

          ACアウトレット Gシリーズ

            【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

            【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

              国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

              国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

                ACアウトレット Rシリーズ

                ACアウトレット Rシリーズ

                  IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                  IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                    IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                    IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                      TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)

                      TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)

                        ノイズフィルター SS3シリーズ

                        ノイズフィルター SS3シリーズ

                          ノイズフィルター SS1シリーズ

                          ノイズフィルター SS1シリーズ

                            メーカー TDKラムダ ミスミ ミスミ エコー電子 エコー電子 ミスミ ミスミ エコー電子 ミスミ ミスミ TE Connectivity High&Low High&Low
                            通常価格 2,501円 491円 316円 293円 414円 414円 657円 291円 317円 303円 3,162円 2,800円 1,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット/プラグ アウトレット インレット アウトレット/ソケット アウトレット/ソケット アウトレット アウトレット アウトレット/ソケット インレット アウトレット - インレット インレット
                            形状 IEC C13/IEC C14 その他 IEC C14 A-2 A-3 - その他 - IEC C14 IEC C13 - C14 C14
                            定格電圧(V) 250 125 250 125 125 125 125 125 250 250 - 115/250 115/250
                            NEMA規格有無 - - -
                            代表規格 UL / CSA PSE UL / CCC / CSA - PSE / UL / CSA PSE PSE / UL / CSA PSE UL / CUL / CCC UL / CCC / CSA - UL UL

                            電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RPE-2003F01
                            RPE-2003F01L
                            RPE-2003F02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            仕様 ヒューズ数

                            3,432円

                            ( 3,775円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103標準タイプ1本

                            3,557円

                            ( 3,913円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -3低漏洩電流特性タイプ1本

                            2,879円

                            ( 3,167円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103標準タイプ2本

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました