(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCファン 11938KA 【旧4715KL】

DCファン 11938KA 【旧4715KL】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,150円 ~ 3,290円  特別価格 
税込価格
3,465円 ~ 3,619円  特別価格 

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    119x119
  • 厚み:
    その他
  • 最大風量(DC入力電圧)(m3/min):
    3.07
  • 音量(DC入力電圧)(dB):
    42.5
  • 最大静圧(DC入力電圧)(Pa):
    68.1
  • モータ保護:
    自動復帰方式、逆接続防止
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • インペラー材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    UL1007 AWG24 +:赤 -:黒
  • 期待できる寿命(h):
    100,000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
ケーシング
信号出力
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC12V
0.55
6.6
Rib
10

1個

3,150( 3,465円 )

8日目

DC24V
0.31
7.44
Rib
10

1個

3,150( 3,465円 )

8日目

DC24V
0.31
7.44
Flange
10

1個

3,170( 3,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
0.31
7.44
Flange
回転信号
10

1個

3,290円

1,645

( 1,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン 11938KA 【旧4715KL】

DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    DCファン 04010KA 【旧1604KL】

      DCファン 06015VA 【旧2406VL】

      DCファン 06015VA 【旧2406VL】

        DCファン 11925SA 【旧4710SB】

        DCファン 11925SA 【旧4710SB】

          DCファン 09225SA 【旧3610VL】

          DCファン 09225SA 【旧3610VL】

            DCファン 08025SA

            DCファン 08025SA

              DCファン 09232VA 【旧3612VL】

              DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                  DCファン 06025SA

                  DCファン 06025SA

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                        ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                        ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                          ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                          ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ
                            通常価格 3,150円 2,430円 1,590円 2,290円 2,290円 1,690円 2,950円 1,797円 1,590円 4,895円 3,790円 8,520円 5,695円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン ACファン ACファン
                            サイズ 119x119 40x40 60x60 その他 92x92 80x80 92x92 40x40 60x60 120x120 60x60 150xφ172 120x120
                            厚み その他 10mm 15mm 25mm 25mm 25mm その他 20mm 25mm 38mm 30mm 38mm 38mm
                            最大風量(DC入力電圧)(m3/min) 3.07 - - 2.58 1.45 - 2.6 - - - - - -
                            音量(DC入力電圧)(dB) 42.5 - - 37 32 - 56 - - - - - -

                            DCファン 11938KA 【旧4715KL】のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自社設備のポンプ装置に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/11/08
                            10年以上使っているポンプ装置の冷却用ファンが故障したので購入しました。故障したファンと同じ型式の商品を選んでいます。交換前のファンも長期間不具合なく動作していたので、他の商品と比較検討などはしていません。外形寸法も同じですし、配線も既設のものをそのまま使っているので作業も簡単でした。交換後は正常に動いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました