(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCファン 09225SA 【旧3610VL】

DCファン 09225SA 【旧3610VL】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,290円
税込価格
2,519円

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    92x92
  • 厚み:
    25mm
  • 最大風量(DC入力電圧)(m3/min):
    1.45
  • 音量(DC入力電圧)(dB):
    32
  • 最大静圧(DC入力電圧)(Pa):
    45
  • 定格入力(50Hz/60Hz)(W):
    1.92
  • モータ保護:
    自動復帰方式、逆接続防止
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • インペラー材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    UL3385 AWG26 +:赤 -:黒
  • 期待できる寿命(h):
    40,000
  • 信号出力:

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
ケーシング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC12V
0.16
Rib
10

1個

2,290( 2,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
0.08
Rib
10

1個

2,290( 2,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
0.08
Flange
10

1個

2,290( 2,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン 09225SA 【旧3610VL】

DCファン 09225SA 【旧3610VL】

    DCファン 06025SA

    DCファン 06025SA

      DCファン 06015VA 【旧2406VL】

      DCファン 06015VA 【旧2406VL】

        DCファン 09232VA 【旧3612VL】

        DCファン 09232VA 【旧3612VL】

          DCファン 11925SA 【旧4710SB】

          DCファン 11925SA 【旧4710SB】

            DCファン 04010KA 【旧1604KL】

            DCファン 04010KA 【旧1604KL】

              DCファン 11938KA 【旧4715KL】

              DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                DCファン 08025SA

                DCファン 08025SA

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                        ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                        ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                          ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                          ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ
                            通常価格 2,290円 1,590円 1,590円 2,950円 2,290円 2,430円 3,150円 1,690円 1,797円 4,895円 3,790円 3,790円 3,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン ACファン ACファン
                            サイズ 92x92 60x60 60x60 92x92 その他 40x40 119x119 80x80 40x40 120x120 60x60 80x80 119x119
                            厚み 25mm 25mm 15mm その他 25mm 10mm その他 25mm 20mm 38mm 30mm 25.3mm 25.5mm
                            最大風量(DC入力電圧)(m3/min) 1.45 - - 2.6 2.58 - 3.07 - - - - - -
                            音量(DC入力電圧)(dB) 32 - - 56 37 - 42.5 - - - - - -

                            DCファン 09225SA 【旧3610VL】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/26
                            装置内部に使用しています。元々は別のメーカー品を選定していましたが納期が合わず、仕様が合っていたこの商品を購入しました。今まで使っていた別のメーカー品と同等で組立時も納品後もいつも通り使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/26
                            装置内部に使用しています。元々は別のメーカー品を選定していましたが納期が合わず、仕様が合っていたこの商品を購入しました。今まで使っていた別のメーカー品と同等で組立時も納品後もいつも通り使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御ボックスの空気の循環用として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/11/21
                            制御ボックスの空気の循環用として使用しています。メーカーへのこだわりはなく、取り付けスペース、電源電圧、風量、価格、納期を加味して商品を選定しています。制御ボックスはミスミ製なので、ファン用の穴明け加工はミスミの穴加工サービスを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました