(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:08025SA-12R-AA-D0
DCファン 08025SA DCファンモーター

DCファン 08025SA 08025SA-12R-AA-D0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    80x80
  • 厚み:
    25mm
  • モータ保護:
    自動復帰方式、逆接続防止
  • ケーシング材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • インペラー材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    UL3385 AWG26 +:赤 -:黒
  • 期待できる寿命(h):
    40,000
  • ケーシング:
    Rib

型番

08025SA-12R-AA-D0 解除

Loading...

08025SA-12R-AA-D0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
許容環境温度範囲(Operating)(℃)
信号出力
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08025SA-12R-AA-D0

DC12V
1.7
42
82
0.32
3.84
-10~+60
10

1個

2,130( 2,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。

Loading...

08025SA-12R-AA-D0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCファン 08025SAの型番08025SA-12R-AA-D0のページです。
型番08025SA-12R-AA-D0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン 08025SA

DCファン 08025SA

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

      DCファン 09225SA 【旧3610VL】

        DCファン 06025SA

        DCファン 06025SA

          DCファン 11925SA 【旧4710SB】

          DCファン 11925SA 【旧4710SB】

            防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

            防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

              DCファン 09232VA 【旧3612VL】

              DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                  San Ace DCファン 9SG

                  San Ace DCファン 9SG

                    DCタイプ ファン VP23シリーズ

                    DCタイプ ファン VP23シリーズ

                      DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                      DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                        San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                        San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                          DCファン 04028DA

                          DCファン 04028DA

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 河村電器産業 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ
                            通常価格 1,690円 3,150円 2,290円 1,590円 2,290円 8,272円 2,950円 7,614円 10,648円 6,799円 6,047円 2,357円 3,339円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            サイズ 80x80 119x119 92x92 60x60 その他 92x92 92x92 80x80 - - 140x140 80x80 40x40
                            厚み 25mm その他 25mm 25mm 25mm 25mm その他 25mm - - 38mm - その他
                            モータ保護 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 - 自動復帰方式、逆接続防止 - - - - - 自動復帰方式、逆接続防止
                            ケーシング材質 プラスチック(ブラック)UL94V-0 プラスチック(ブラック)UL94V-0 プラスチック(ブラック)UL94V-0 プラスチック(ブラック)UL94V-0 プラスチック(ブラック)UL94V-0 - プラスチック(ブラック)UL94V-0 - - - - - プラスチック(ブラック)UL94V-0

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            08025SA-12R-AT-D0
                            08025SA-24N-AA-D0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力電圧 最大風量(DC入力電圧)
                            (m3/min)
                            音量(DC入力電圧)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力電圧)
                            (Pa)
                            定格電流(50Hz/60Hz)
                            (A)
                            定格入力(50Hz/60Hz)
                            (W)
                            許容環境温度範囲(Operating)
                            (℃)
                            信号出力

                            2,240円

                            ( 2,464円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10DC12V1.742820.323.84-10~+60回転信号

                            1,690円

                            ( 1,859円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC24V1.173037.50.081.92-10~+70

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました