(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCファン 06025SA

DCファン 06025SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,590円 ~ 2,230円
税込価格
1,749円 ~ 2,453円

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    60x60
  • 厚み:
    25mm
  • モータ保護:
    自動復帰方式、逆接続防止
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • インペラー材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    UL3385 AWG26 +:赤 -:黒
  • 期待できる寿命(h):
    40,000

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
ケーシング
信号出力
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC12V
0.56
27.5
46
0.1
1.2
Rib
10

1個

2,230( 2,453円 )

5日目

DC12V
0.56
27.5
46
0.1
1.2
Rib
回転信号
10

1個

1,890( 2,079円 )

5日目

DC24V
0.56
27.5
46
0.06
1.44
Rib
10

1個

1,590( 1,749円 )

8日目

DC24V
0.56
27.5
46
0.06
1.44
Flange
10

1個

1,590( 1,749円 )

8日目

DC24V
0.66
33
63
0.08
1.92
Rib
10

1個

1,590( 1,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン 06025SA

DCファン 06025SA

    DCファン 09225SA 【旧3610VL】

    DCファン 09225SA 【旧3610VL】

      DCファン 11925SA 【旧4710SB】

      DCファン 11925SA 【旧4710SB】

        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

          DCファン 04010KA 【旧1604KL】

          DCファン 04010KA 【旧1604KL】

            DCファン 11938KA 【旧4715KL】

            DCファン 11938KA 【旧4715KL】

              DCファン 08025SA

              DCファン 08025SA

                DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                      ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                      ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                        ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                        ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                          ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                          ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ
                            通常価格 1,590円 2,290円 2,290円 1,590円 2,430円 3,150円 1,690円 2,950円 1,797円 4,895円 5,695円 3,790円 8,520円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン ACファン ACファン
                            サイズ 60x60 92x92 その他 60x60 40x40 119x119 80x80 92x92 40x40 120x120 120x120 60x60 150xφ172
                            厚み 25mm 25mm 25mm 15mm 10mm その他 25mm その他 20mm 38mm 38mm 30mm 38mm
                            モータ保護 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 サーマルプロテクト サーマルプロテクト インピーダンスプロテクト サーマルプロテクト
                            許容環境温度範囲(Operating)(℃) -10~+70 -10~+70 -10~+70 -10~+70 -10~+70 -10~+70 - -10~+70 -10~+70 -10~+65 -10~+60 -10~+70 -

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました