(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCファン 06015VA 【旧2406VL】

DCファン 06015VA 【旧2406VL】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    60x60
  • 厚み:
    15mm
  • モータ保護:
    自動復帰方式、逆接続防止
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • インペラー材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    UL3385 AWG26 +:赤 -:黒
  • 期待できる寿命(h):
    40,000
  • ケーシング:
    Rib
  • 信号出力:

型番

06015VA-12P-AA-00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06015VA-12P-AA-00

DC12V
0.55
36.5
67.7
0.13
1.56
10

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。

Loading...

06015VA-12P-AA-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCファン 06015VA 【旧2406VL】の型番06015VA-12P-AA-00のページです。
型番06015VA-12P-AA-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン 06015VA 【旧2406VL】

DCファン 06015VA 【旧2406VL】

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

      ファン MEシリーズ

      ファン MEシリーズ

        Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

        Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

          DCファン 11925SA 【旧4710SB】

          DCファン 11925SA 【旧4710SB】

            DCファン 04010KA 【旧1604KL】

            DCファン 04010KA 【旧1604KL】

              San Ace DCファン/□92mmシリーズ

              San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                San Ace 防水ファン

                San Ace 防水ファン

                  San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                    DCファン 06025SA

                    DCファン 06025SA

                      DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                      DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                        DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                        DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                          筐体 ACファン

                          筐体 ACファン

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ SUNON SUNON ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 エダー
                            通常価格 1,590円 3,150円 2,008円 1,254円 2,290円 2,430円 2,386円 6,274円 3,200円 1,590円 2,950円 6,047円 2,377円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン - DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン
                            サイズ 60x60 119x119 - - その他 40x40 92x92 - 120x120 60x60 92x92 140x140 -
                            厚み 15mm その他 - - 25mm 10mm - - - 25mm その他 38mm -
                            モータ保護 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 - - 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 - - - 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 - -
                            許容環境温度範囲(Operating)(℃) -10~+70 -10~+70 - - -10~+70 -10~+70 - - - -10~+70 -10~+70 - -

                            DCファン 06015VA 【旧2406VL】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            06015VA-24M-AA-00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力電圧 最大風量(DC入力電圧)
                            (m3/min)
                            音量(DC入力電圧)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力電圧)
                            (Pa)
                            定格電流(50Hz/60Hz)
                            (A)
                            定格入力(50Hz/60Hz)
                            (W)

                            1,590円

                            ( 1,749円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC24V0.453148.30.051.2

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました