(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:04010KA-12M-AT-00
DCファン 04010KA 【旧1604KL】 DCファンモーター

DCファン 04010KA 【旧1604KL】 04010KA-12M-AT-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    40x40
  • 厚み:
    10mm
  • モータ保護:
    自動復帰方式、逆接続防止
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • インペラー材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    UL1061 AWG26 +:赤 -:黒
  • 期待できる寿命(h):
    60,000
  • ケーシング:
    Rib

型番

04010KA-12M-AT-00 解除

Loading...

04010KA-12M-AT-00 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
定格入力(50Hz/60Hz)(W)
信号出力
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04010KA-12M-AT-00

DC12V
0.15
25
34
0.073
0.876
回転信号
10

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。

Loading...

04010KA-12M-AT-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCファン 04010KA 【旧1604KL】の型番04010KA-12M-AT-00のページです。
型番04010KA-12M-AT-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン 04010KA 【旧1604KL】

DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    San Ace 防水ファン

    San Ace 防水ファン

      DCファン 11938KA 【旧4715KL】

      DCファン 11938KA 【旧4715KL】

        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

          San Ace DCファン/□92mmシリーズ

          San Ace DCファン/□92mmシリーズ

            DCサンエース 防油ファン

            DCサンエース 防油ファン

              DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

              DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                  防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                  防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                    Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                    Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                          San Ace 低消費電力ファン 9GA

                          San Ace 低消費電力ファン 9GA

                            メーカー ミネベアミツミ 山洋電気 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 SUNON 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気
                            通常価格 2,430円 6,274円 3,150円 1,590円 2,386円 5,520円 6,047円 3,140円 8,928円 1,254円 3,200円 5,918円 2,755円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン - DCファン DCファン DCファン
                            サイズ 40x40 - 119x119 60x60 92x92 - 140x140 40x40 80x80 - 120x120 - -
                            厚み 10mm - その他 15mm - - 38mm - 38mm - - - -
                            モータ保護 自動復帰方式、逆接続防止 - 自動復帰方式、逆接続防止 自動復帰方式、逆接続防止 - - - - - - - - -
                            許容環境温度範囲(Operating)(℃) -10~+70 - -10~+70 -10~+70 - - - - - - - - -

                            DCファン 04010KA 【旧1604KL】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            04010KA-05L-AA-00
                            04010KA-05M-AT-00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力電圧 最大風量(DC入力電圧)
                            (m3/min)
                            音量(DC入力電圧)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力電圧)
                            (Pa)
                            定格電流(50Hz/60Hz)
                            (A)
                            定格入力(50Hz/60Hz)
                            (W)
                            信号出力

                            2,430円

                            ( 2,673円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10DC5V0.1222240.0750.375

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC5V0.1525340.120.6回転信号

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました