(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,720円
税込価格
18,392円

・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リニューアルツール
  • 商品タイプ:
    1ユニットタイプ
  • 置換前 形状:
    端子台(20点)
  • 置換後 形状:
    端子台(18点)
  • 幅(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    102
  • 奥行き(mm):
    31.5
  • 海外認証規格:
    CE

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
置換前 入力ユニット
置換前 出力ユニット
置換後 入力ユニット
置換後 出力ユニット
チャンネル数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
A1S62DA
-
L60DA4
2チャンネル

1個

16,720( 18,392円 )

5日目

A1S64AD
-
L60AD4
-
4チャンネル

1個

16,720( 18,392円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

・三菱電機汎用シーケンサMELSEC-AnsシリーズからLシリーズへの置換用
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現
・選定ツールはコチラ

・リニューアルツール使用動画はコチラ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用

    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

      オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

      オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

        Lシリーズ 分岐ユニット

        Lシリーズ 分岐ユニット

          (株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

          (株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

            MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

            MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

              オムロン(株)製SYSMAC C(大形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

              オムロン(株)製SYSMAC C(大形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

                CQM1(H)シリーズ 入出力ユニット 端子台変換アダプタ

                CQM1(H)シリーズ 入出力ユニット 端子台変換アダプタ

                  MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用

                  MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用

                    MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

                    MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

                      iQ-Rシリーズ オプション

                      iQ-Rシリーズ オプション

                        MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

                        MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

                          プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

                          プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

                            メーカー 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング オムロン 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン
                            通常価格 16,720円 10,450円 18,810円 11,990円 18,810円 10,450円 9,405円 11,043円 18,810円 1,790円 999円 820円 881円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 リニューアルツール リニューアルツール リニューアルツール 分岐ユニット リニューアルツール リニューアルツール リニューアルツール - リニューアルツール ブランクカバー - アダプタ スペースユニット
                            商品タイプ 1ユニットタイプ - 1スロットタイプ - 1スロットタイプ - - - 1スロットタイプ - - - -
                            置換前 形状 端子台(20点) 端子台(20点) - - - - - - - - - - -
                            置換後 形状 端子台(18点) - - - - - - - コネクタ(40p) - - - -
                            幅(mm) 28 - 27.4 - 27.4 - - - 27.4 - - - -

                            MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました