(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ERNT-ASQB33N
MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ PLC ACCESSORY

MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ ERNT-ASQB33N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,360円
税込単価
9,196円

【特長】シーケンサのベースユニットや変換アダプタ固定台が取り付け可能です。既設...

詳細情報を確認する

ERNT-ASQB33N の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
置換前 ユニット
置換前 基本ユニット
置換前 増設ユニット
置換後 基本ユニット
置換後 増設ユニット
幅(mm)
高さ(mm)
奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERNT-ASQB33N

-
A1S33B
-
Q33B
-
255
128.5
22.9

1個

8,360( 9,196円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
シーケンサのベースユニットや変換アダプタ固定台が取り付け可能です。
既設のネジ穴を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。
【用途】
MELSEC-AnsシリーズからQシリーズへの入力、出力ユニットの置き換えが容易にできます。

・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AnsシリーズからQシリーズへの置換用
・既設ネジ穴活用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現
・選定ツールはコチラ

・リニューアルツール使用動画はコチラ

ERNT-ASQB33Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタの型番ERNT-ASQB33Nのページです。
型番ERNT-ASQB33Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

    MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

    MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

      CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー

      CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー

        モレックスソケット(2個入)

        モレックスソケット(2個入)

          MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

          MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

            CS1Dシリーズ オプション品

            CS1Dシリーズ オプション品

              無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

              無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

                MELSEC-Fシリーズ ターミナルブロック

                MELSEC-Fシリーズ ターミナルブロック

                  MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

                  MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

                    Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750

                    Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750

                      ネジ端子台用オプション 短絡バー

                      ネジ端子台用オプション 短絡バー

                        iQ-Rシリーズ オプション

                        iQ-Rシリーズ オプション

                          MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

                          MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

                            メーカー 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 Panasonic 三菱電機エンジニアリング オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ワゴ 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 8,360円 5,748円 4,390円 1,372円 8,360円 147円 67,900円 2,397円 2,990円 52,586円 4,783円 971円 2,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 リニューアルツール リニューアルツール - コネクタ リニューアルツール - - - アダプタ I/Oシステム 端子台用短絡バー - アダプタ

                            MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ERNT-ASQB00JN
                            ERNT-ASQB32N
                            ERNT-ASQB33N-S1
                            ERNT-ASQB35N
                            ERNT-ASQB35N-S1
                            ERNT-ASQB38N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            置換前 ユニット 置換前 基本ユニット 置換前 増設ユニット 置換後 基本ユニット 置換後 増設ユニット
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            奥行き
                            (mm)

                            8,883円

                            ( 9,771円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A1SJCPU、A1SJCPU-S3、A1SJHCPU-Q00JCPU、Q00UJCPU、Q35B-330128.522.9

                            8,360円

                            ( 9,196円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -A1S32B-Q33B-220128.522.9

                            11,495円

                            ( 12,645円 )
                            1個 -

                            9日目

                            A1S33B--Q33BQA1S51B29113031.9

                            8,883円

                            ( 9,771円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -A1S35B-Q35B-325128.522.9

                            11,495円

                            ( 12,645円 )
                            1個 -

                            9日目

                            A1S35B--Q35B、Q33BQA1S51B34713031.9

                            9,405円

                            ( 10,346円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -A1S38B、A1S38HB、A1S38HBEU-Q38B-430128.522.9

                            PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました