(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
194円
税込単価
213円

・アクセサリタイプ = 7.5 mm丸型ボタン・併用 = LTM2照光式押ボタ...

詳細情報を確認する

型番

140007480451 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アクセサリタイプ併用 キャップ色
1400074804517.5 mm丸型ボタンLTM2照光式押ボタンスイッチ, LTMG2照光式押ボタンスイッチ, LTR2照光式押ボタンスイッチクリア

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

140007480451

5個

194( 213円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = 7.5 mm丸型ボタン
・併用 = LTM2照光式押ボタンスイッチ, LTMG2照光式押ボタンスイッチ, LTR2照光式押ボタンスイッチ
・キャップ色 = クリア

140007480451で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Copal Electronics クリア 押しボタンキャップの型番140007480451のページです。
型番140007480451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

    押ボタンスイッチ 84シリーズ

    押ボタンスイッチ 84シリーズ

      フルメタルスイッチ 82シリーズ

      フルメタルスイッチ 82シリーズ

        Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

        Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W

          Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

          Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

            メーカー ニデックコンポーネンツ EAO EAO OTTO ENGINEERIN ヒロセ電機
            通常価格 194円 3,560円 1,830円 4,366円 2,420円
            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  

            Copal Electronics クリア 押しボタンキャップのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました