(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

・コンタクト数 = 15・D-Subシェルサイズ = A・ボディ向き = スト...

詳細情報を確認する

型番

AKSUN 15S-T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKSUN 15S-T

5個

495( 545円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 15
・D-Subシェルサイズ = A
・ボディ向き = ストレート

AKSUN 15S-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PCの型番AKSUN 15S-Tのページです。
型番AKSUN 15S-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

    ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

    ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

      PCRシリーズ 高密度コネクタケース

      PCRシリーズ 高密度コネクタケース

        Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

        Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

          コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

          コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

            PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケース

            PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケース

              D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

              D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

                メーカー Assmann WSW Components Assmann WSW Components 本多通信工業 モレックス TE Connectivity 本多通信工業 モレックス
                通常価格 495円 603円 503円 32円 141円 1,108円 4,926円
                通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                シリーズ Dsub Dsub その他 その他 その他 その他 その他
                ピン数 15 25 - 2 6 - 50
                接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 難燃性 耐環境性なし -
                D-Subシェルサイズ A B - - - - -

                ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PCのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました