(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,592円
税込単価
2,851円

・コンタクト数 = 37・D-Subシェルサイズ = C・ボディ向き = スト...

詳細情報を確認する

型番

AMET-37 RS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMET-37 RS

1個

2,592( 2,851円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 37
・D-Subシェルサイズ = C
・ボディ向き = ストレート
・ストレインリリーフ = あり

AMET-37 RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛の型番AMET-37 RSのページです。
型番AMET-37 RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン

      ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

      ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

        ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

        ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

          メーカー Assmann WSW Components AMPHENOL Assmann WSW Components Assmann WSW Components
          通常価格 2,592円 955円 495円 603円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          シリーズ Dsub - Dsub Dsub
          ピン数 37 9 15 25
          接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート
          耐環境性 耐環境性なし - 耐環境性なし 耐環境性なし
          D-Subシェルサイズ C - A B

          ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました