(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol ケーブルクランプ(配線クリップ)62GB-720-08

Amphenol ケーブルクランプ(配線クリップ)62GB-720-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,809円
税込単価
5,290円

・ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ・色 = オリーブ...

詳細情報を確認する

型番

62GB-720-08 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62GB-720-08

1個

4,809( 5,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
・色 = オリーブドラブ
・シリーズ = 62GB

62GB-720-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol ケーブルクランプ(配線クリップ)62GB-720-08の型番62GB-720-08のページです。
型番62GB-720-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol ケーブルクランプ(配線クリップ)62GB-720-08

Amphenol ケーブルクランプ(配線クリップ)62GB-720-08

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

      ステンレスバンド DKST

      ステンレスバンド DKST

        メーカー AMPHENOL デンカエレクトロン デンカエレクトロン
        通常価格 4,809円 943円 714円
        通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

        Amphenol ケーブルクランプ(配線クリップ)62GB-720-08のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました