(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50

同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円

・アダプタタイプA = BNC・アダプタタイプB = BNC・ジェンダーA =...

詳細情報を確認する

型番

B7771B3-ND3G-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アダプタタイプAアダプタタイプBジェンダーAジェンダーBインピーダンスボディ向き動作周波数コンタクトめっき長さボディめっきコンタクト材質
B7771B3-ND3G-50BNCBNCソケットソケット50Ωストレート0 → 4GHzニッケルの上に金32.5mm銅上にニッケルリン酸銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B7771B3-ND3G-50

1個

1,337( 1,471円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプA = BNC
・アダプタタイプB = BNC
・ジェンダーA = ソケット
・ジェンダーB = ソケット
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ストレート
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・長さ = 32.5mm
・ボディめっき = 銅上にニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅

B7771B3-ND3G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50の型番B7771B3-ND3G-50のページです。
型番B7771B3-ND3G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50

同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50

    同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケル

    同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケル

      同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-75

      同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-75

        同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック

        同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック

          同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

          同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

            同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 同軸

            同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 同軸

              同軸 変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNC プラグ-BNC-ジャック-ジャック ニッケル

              同軸 変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNC プラグ-BNC-ジャック-ジャック ニッケル

                同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック

                同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック

                  同軸変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNCプラグ-ジャック 銅上ニッケル

                  同軸変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNCプラグ-ジャック 銅上ニッケル

                    同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

                    同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

                      同軸変換アダプタ T型分岐 SMA プラグ-SMA-ジャック-ジャック R125780000

                      同軸変換アダプタ T型分岐 SMA プラグ-SMA-ジャック-ジャック R125780000

                        同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50

                        同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50

                          同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

                          同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

                            メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL RF SOLUTIONS AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL RF SOLUTIONS AMPHENOL RF SOLUTIONS Radiall AMPHENOL AMPHENOL
                            通常価格 1,337円 3,093円 2,215円 2,072円 3,009円 3,797円 2,117円 3,114円 1,777円 1,548円 21,052円 2,915円 3,326円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました