(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金

同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円

・アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAソケット・アダプタタイプA =...

詳細情報を確認する

型番

SMA5072A2-3GT50G-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMA5072A2-3GT50G-50

1個

3,449( 3,794円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAソケット
・アダプタタイプA = SMA
・アダプタタイプB = SMA
・ジェンダーA = プラグ
・ジェンダーB = ソケット
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ライトアングル
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・長さ = 17.1mm
・ボディめっき = 金
・ケーブルタイプ = 同軸
・コンタクト材質 = ベリリウム銅

SMA5072A2-3GT50G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金の型番SMA5072A2-3GT50G-50のページです。
型番SMA5072A2-3GT50G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金

同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金

    同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

    同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

      同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50

      同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50

        同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-75

        同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-75

          同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 同軸

          同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 同軸

            Lemo 同軸変換アダプタ BNCジャック-NIM-CAMACCD/N549-プラグ 同軸ニッケル

            Lemo 同軸変換アダプタ BNCジャック-NIM-CAMACCD/N549-プラグ 同軸ニッケル

              同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケル

              同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケル

                同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ ニッケル

                同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ ニッケル

                  同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸

                  同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸

                    Lemo 同軸変換アダプタ BNCプラグ-NIM-CAMACCD/N549-ジャック クロム

                    Lemo 同軸変換アダプタ BNCプラグ-NIM-CAMACCD/N549-ジャック クロム

                      同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック

                      同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック

                        同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50

                        同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50

                          同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

                          同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

                            メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL LEMO AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL LEMO RF SOLUTIONS AMPHENOL AMPHENOL
                            通常価格 3,449円 3,009円 2,915円 1,406円 3,797円 8,426円 3,093円 4,160円 7,784円 8,930円 2,072円 1,337円 3,326円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました