(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・インピーダンス ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    圧着
  • ボディめっき:
    ニッケル
  • コンタクトめっき:
    ニッケル
  • ケーブルタイプ:
    RG179、RG179 A/B、RG187
  • 極性:
    ノーマル
  • サイズ:
    スタンダード

型番

B1121E2-003-ND3G-6-75 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1121E2-003-ND3G-6-75

1個

1,650( 1,815円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG179, RG179 A/B, RG187
・サイズ = スタンダード
・ボディめっき = ニッケル
・極性 = ノーマル
・コンタクトめっき = ニッケル

B1121E2-003-ND3G-6-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)の型番B1121E2-003-ND3G-6-75のページです。
型番B1121E2-003-ND3G-6-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

    SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

    SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

      SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント

      SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント

        同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

        同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

            SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

            SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

              27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

              27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

                N形同軸コネクタ Nシリーズ

                N形同軸コネクタ Nシリーズ

                  31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                  31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                    CN-7017-J

                    CN-7017-J

                      TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

                      TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

                        メーカー AMPHENOL モレックス TE Connectivity ユウエツ精機 AMPHENOL モレックス 第一電子工業 ヒロセ電機 第一電子工業 サトーパーツ TE Connectivity
                        通常価格 1,650円 1,118円 5,693円 529円 2,090円 1,551円 3,125円 1,161円 570円 1,088円 2,331円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                        用途 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント プリント基板用 - - パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント
                        形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート アングル - - ストレート ストレート ストレート
                        シリーズ BNC SMA その他 BNC BNC SMA その他 N その他 その他 SMA
                        インピーダンス(Ω) 75 50 - 75 50 50 50 - その他 - 50
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) - - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                        Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました