(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz) (型番リスト)

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・インピーダンス ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    圧着
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • ボディめっき:
    ニッケル
  • コンタクトめっき:
    金、銀
  • ケーブルタイプ:
    RG59、RG59 A/B、RG62 A/B
  • 動作周波数:
    0~1GHz

型番

B1121A9-003-NT3G-75 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途ケーブル接続形状ストレート
シリーズBNCインピーダンス(Ω)75
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)電線接続方法圧着
コンタクト材質真鍮ボディめっきニッケル
コンタクトめっき金、銀ケーブルタイプRG59、RG59 A/B、RG62 A/B
動作周波数0~1GHz - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1121A9-003-NT3G-75

2個

644( 708円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B
・動作周波数 = 0 → 1GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 金, 銀

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)の型番B1121A9-003-NT3G-75のページです。
型番B1121A9-003-NT3G-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

    Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,75Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

    Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,75Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

      Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

      Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

          Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

          Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

            Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

            Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

              31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

              31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

                Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

                  Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

                  Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

                    Nプラグ&ジャック

                    Nプラグ&ジャック

                      メーカー AMPHENOL AMPHENOL Radiall AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL 第一電子工業 ストーブリ(旧マルチコンタクト) AMPHENOL ミスミ
                      通常価格 644円 1,353円 2,566円 2,090円 823円 1,599円 570円 1,034円 1,740円 393円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 -
                      形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                      シリーズ BNC BNC BNC BNC BNC BNC その他 BNC BNC N
                      インピーダンス(Ω) 75 75 75 50 50 50 その他 - 50 50
                      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) -

                      Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト