(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・インピーダンス ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    圧着
  • コンタクト材質:
    ベリリウム銅、リン酸銅
  • ボディめっき:
    ニッケル
  • コンタクトめっき:
    金、銀
  • ケーブルタイプ:
    RG174/U、RG188 A/U、RG316/U
  • 動作周波数:
    0~4GHz

型番

B6121E1-ND3G-5-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6121E1-ND3G-5-50

1個

1,599( 1,759円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = ベリリウム銅, リン酸銅
・コンタクトめっき = 金, 銀

B6121E1-ND3G-5-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)の型番B6121E1-ND3G-5-50のページです。
型番B6121E1-ND3G-5-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

    Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

    Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

      Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,75Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

      Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,75Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

        Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

        Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

          Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス

          Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス

            メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
            通常価格 1,599円 1,564円 1,353円 757円 1,182円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
            シリーズ BNC BNC BNC BNC MMCX
            インピーダンス(Ω) 50 50 75 50 50
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

            Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました