(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
732円
税込単価
805円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = スルーホール・インピーダンス = ...

詳細情報を確認する

型番

B6251C1-NT3G-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6251C1-NT3G-50

2個

732( 805円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = 金, 銀

B6251C1-NT3G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50の型番B6251C1-NT3G-50のページです。
型番B6251C1-NT3G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

    CN-7018-P

    CN-7018-P

      ピンプラグジャック CN-7017-P

      ピンプラグジャック CN-7017-P

        CN-7017-J

        CN-7017-J

          PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

          PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

            MS-162シリーズ 小型インターフェイス同軸スイッチ(DC~10GHz)

            MS-162シリーズ 小型インターフェイス同軸スイッチ(DC~10GHz)

              Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

              Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

                Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

                Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

                  Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                  Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                    Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                    Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                      メーカー AMPHENOL サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ ヒロセ電機 ヒロセ電機 AMPHENOL ストーブリ(旧マルチコンタクト) AMPHENOL ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                      通常価格 732円 1,779円 1,314円 1,088円 1,070円 2,266円 1,679円 1,034円 1,599円 1,078円
                      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      形状 ストレート - - - - - ストレート - - -
                      インピーダンス(Ω) 50 - - - - - 50 - - -
                      周波数範囲(GHz) 0~4 - - - - - 0~4 - - -
                      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - - - メス(ソケット) - - -
                      シリーズ BNC - - - - - BNC - - -

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました