(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50

Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,773円
税込単価
1,950円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = スルーホール・インピーダンス = ...

詳細情報を確認する

型番

B6252HA-NPP3G-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6252HA-NPP3G-50

1個

1,773( 1,950円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ライトアングル
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

B6252HA-NPP3G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50の型番B6252HA-NPP3G-50のページです。
型番B6252HA-NPP3G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50

Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50

    Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

    Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

      SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ω

      SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ω

        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

          Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

          Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

            Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

            Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

              Amphenol, MMCX6252N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

              Amphenol, MMCX6252N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

                TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                  Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                  Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                    Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                    Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

                        Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                        Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                          メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL TE Connectivity AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
                          通常価格 1,773円 1,679円 1,386円 1,007円 2,060円 732円 1,528円 3,870円 2,090円 910円 1,104円 1,599円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          形状 アングル ストレート - アングル - ストレート - - - アングル ストレート -
                          インピーダンス(Ω) 50 50 - 50 - 50 - - - 50 75 -
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) - メス(ソケット) - - - メス(ソケット) メス(ソケット) -
                          シリーズ BNC BNC - BNC - BNC - - - BNC BNC -
                          着脱方法 バヨネットロック バヨネットロック - バヨネットロック - バヨネットロック - - - バヨネットロック バヨネットロック -

                          Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました