(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = パネルマウント・インピーダンス =...

詳細情報を確認する

型番

B6651B1-NNYL3G-75 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6651B1-NNYL3G-75

1個

1,731( 1,904円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = 金, 銀

B6651B1-NNYL3G-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75の型番B6651B1-NNYL3G-75のページです。
型番B6651B1-NNYL3G-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

        31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

        31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

          TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

          TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

            SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

            SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

              Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,75Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

              Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,75Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

                Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

                  Nプラグ&ジャック

                  Nプラグ&ジャック

                    CN-7017-J

                    CN-7017-J

                      メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL フジクラ(旧:第一電子工業) TE Connectivity モレックス AMPHENOL Radiall ミスミ サトーパーツ
                      通常価格 1,731円 2,090円 1,320円 570円 2,331円 1,118円 1,353円 2,566円 393円 1,088円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 パネルマウント パネルマウント パネルマウント パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続
                      形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                      シリーズ BNC BNC BNC その他 SMA SMA BNC BNC N その他
                      インピーダンス(Ω) 75 50 50 その他 50 50 75 75 50 -
                      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット)

                      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました