(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
823円
税込単価
905円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・インピーダンス ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    圧着
  • コンタクト材質:
    リン酸銅
  • ボディめっき:
    ニッケル
  • コンタクトめっき:
    ニッケルの上に金
  • ケーブルタイプ:
    RG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58 A/B/C

型番

B6121A1-NT3G-1-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6121A1-NT3G-1-50

1個

823( 905円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58 A/B/C
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

B6121A1-NT3G-1-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50の型番B6121A1-NT3G-1-50のページです。
型番B6121A1-NT3G-1-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

    Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

    Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

      BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ

      BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ

        Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

        Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

          SMAプラグ&ジャック

          SMAプラグ&ジャック

            Nプラグ&ジャック

            Nプラグ&ジャック

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50

                PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ

                PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ

                  CN-7018-P

                  CN-7018-P

                    ピンプラグジャック CN-7017-P

                    ピンプラグジャック CN-7017-P

                      SMBコネクタ ケーブル用プラグ

                      SMBコネクタ ケーブル用プラグ

                        ピンプラグジャック CN-6-Jシリーズ

                        ピンプラグジャック CN-6-Jシリーズ

                          31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                          31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                            メーカー AMPHENOL ストーブリ(旧マルチコンタクト) ミスミ ストーブリ(旧マルチコンタクト) ミスミ ミスミ AMPHENOL ヒロセ電機 サトーパーツ サトーパーツ トーコネ サトーパーツ 第一電子工業
                            通常価格 823円 1,034円 257円 1,078円 280円 393円 2,171円 1,014円 1,779円 1,314円 1,161円 1,387円 570円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 パネルマウント - パネルマウント - - ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント
                            形状 ストレート ストレート - ストレート - - アングル - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ BNC BNC BNC BNC SMA N BNC その他 その他 その他 SMB その他 その他
                            インピーダンス(Ω) 50 - - - 50 50 50 75 - - 50 - その他
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) - - オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                            Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました