(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,542円
税込単価
1,696円

・ボディ向き = ストレート・端子方法 = 圧着・取り付けタイプ = ケーブル...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    TNC
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 電線接続方法:
    圧着
  • ボディめっき:
    ニッケル
  • ケーブルタイプ:
    B7808A、LMR240
  • 極性:
    リバース
  • 動作周波数:
    0~4GHz

型番

RT1121A1-NT3G-7B-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ボディ向き端子方法取り付けタイプボディめっきケーブルタイプ 極性インピーダンス
RT1121A1-NT3G-7B-50ストレート圧着ケーブルマウント ニッケルB7808A, LMR240リバース50Ω

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT1121A1-NT3G-7B-50

1個

1,542( 1,696円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = 圧着
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディめっき = ニッケル
・ケーブルタイプ = B7808A, LMR240
・極性 = リバース
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 4GHz

RT1121A1-NT3G-7B-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50の型番RT1121A1-NT3G-7B-50のページです。
型番RT1121A1-NT3G-7B-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

      Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

      Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

        Fコネクタ ケーブル用プラグ

        Fコネクタ ケーブル用プラグ

          Mコネクタ ケーブル用プラグ

          Mコネクタ ケーブル用プラグ

            Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

            Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

              31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

              31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

                Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着 50Ω B6121A1-NT3G-1-50

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

                    Nプラグ&ジャック

                    Nプラグ&ジャック

                      BNCコネクタ ケーブル用プラグ

                      BNCコネクタ ケーブル用プラグ

                        CN-7018-P

                        CN-7018-P

                          メーカー AMPHENOL ユウエツ精機 AMPHENOL トーコネ トーコネ Radiall 第一電子工業 AMPHENOL AMPHENOL ミスミ トーコネ サトーパーツ
                          通常価格 1,542円 968円 1,337円 320円 526円 2,566円 570円 823円 757円 393円 318円 1,779円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続
                          形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                          シリーズ TNC BNC BNC その他 M BNC その他 BNC BNC N BNC その他
                          インピーダンス(Ω) 50 50 75 - その他 75 その他 50 50 50 50 -
                          電線接続方法 圧着 圧着 - 圧着 ハンダ 圧着 - 圧着 圧着 - - ハンダ

                          Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました