(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ω

SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ω

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,386円
税込単価
1,525円

・ジェンダー = メス・ボディ向き = ライトアングル・端子方法 = はんだ・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    アングル
  • シリーズ:
    SMB
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • ボディめっき:
  • コンタクトめっき:
    銅の上にニッケルの上に金
  • ケーブルタイプ:
    同軸
  • 動作周波数:
    0~4GHz
  • サイズ:
    スタンダード
  • 取り付けタイプ:
    スルーホール

型番

SMB1252B1-3GT30G-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB1252B1-3GT30G-50

1個

1,386( 1,525円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・取り付けタイプ = スルーホール
・サイズ = スタンダード
・ボディめっき = 金
・ケーブルタイプ = 同軸
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 真鍮

SMB1252B1-3GT30G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ωの型番SMB1252B1-3GT30G-50のページです。
型番SMB1252B1-3GT30G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ω

SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ω

    Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

    Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

      Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50

      Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50

        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

          Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

          Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

            TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

            TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

              Amphenol, MMCX6252N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

              Amphenol, MMCX6252N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

                SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W

                SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W

                  メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL Radiall TE Connectivity AMPHENOL Radiall
                  通常価格 1,386円 2,060円 1,773円 1,679円 2,566円 3,870円 1,528円 3,824円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  形状 アングル ストレート - - ストレート ストレート アングル ストレート
                  シリーズ SMB BNC - - BNC SMA MMCX SMA
                  インピーダンス(Ω) 50 50 - - 75 50 50 50
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) - - オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                  電線接続方法 ハンダ ハンダ - - 圧着 ハンダ ハンダ ハンダ

                  SMBコネクタ Amphenol,jack, ライトアングル, 50Ωのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました