(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

・コンタクト数 = 9・D-Subシェルサイズ = E・ボディ向き = ストレ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • ピン数:
    9
  • 接続方向:
    ストレート
  • D-subシェルサイズ:
    E
  • 色:
    グレー
  • シリーズ詳細:
    8630CH

型番

8630CH09M3LF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数D-Subシェルサイズボディ向きシリーズ 
8630CH09M3LF 9 E ストレートグレー 8630CH

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8630CH09M3LF

5個

370( 407円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・色 = グレー
・シリーズ = 8630CH

8630CH09M3LFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレートの型番8630CH09M3LFのページです。
型番8630CH09M3LFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

    D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレート

    D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレート

      ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

      ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

        ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PC

        ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PC

          ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5

          ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5

            D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

            D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

              メーカー AMPHENOL AMPHENOL ANDERSON POWER Assmann WSW Components ANDERSON POWER モレックス
              通常価格 370円 428円 2,533円 319円 1,848円 4,926円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              シリーズ その他 その他 その他 Dsub その他 その他
              ピン数 9 - 2 9 2 50
              接続方向 ストレート ストレート - ストレート - ストレート
              D-subシェルサイズ E A - - - -
              グレー グレー - - - -

              D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました