(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHz

Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

・ジェンダー = オス・ケーブルタイプ = RG142 A/U, RG223/...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • コンタクトめっき:
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • ボディめっき:
    ニッケル
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • ケーブルタイプ:
    RG142 A/U、RG223/U、RG58 C/U、RG58/U
  • 動作周波数:
    0 → 6GHz

型番

N1141A1-NT3G-1-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N1141A1-NT3G-1-50

1個

1,797( 1,977円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルタイプ = RG142 A/U, RG223/U, RG58 C/U, RG58/U
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 6GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮

N1141A1-NT3G-1-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHzの型番N1141A1-NT3G-1-50のページです。
型番N1141A1-NT3G-1-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHz

Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHz

    Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

    Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

      【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピン

      【イルメ コンタクトピン】200A 圧着結線 切削ピン

        丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)

        丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)

          Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

          Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

            メーカー AMPHENOL Radiall ILME ヒロセ電機 AMPHENOL
            通常価格 1,797円 7,128円 3,207円 2,155円 2,120円
            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
            用途 ケーブル接続 - - ケーブル接続 パネルマウント
            シリーズ その他 - - その他 その他
            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - メス(ソケット) メス(ソケット)
            電線接続方法 ハンダ - - ハンダ ハンダ
            接続方向 ストレート - - ストレート ストレート

            Nタイプコネクタ オス ストレート 動作周波数:0→6GHzのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました