(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = パネルマウント・端子方法 = はん...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • コンタクトめっき:
    ニッケルの上に金
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • ボディめっき:
    銅上にニッケル
  • コンタクト材質:
    リン酸銅

型番

N6551A1-NT3G-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプ端子方法ボディ向きインピーダンスボディめっきコンタクトめっきコンタクト材質
N6551A1-NT3G-50メスパネルマウントはんだストレート50Ω銅上にニッケルニッケルの上に金リン酸銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N6551A1-NT3G-50

1個

2,120( 2,332円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・インピーダンス = 50Ω
・ボディめっき = 銅上にニッケル
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = リン酸銅

N6551A1-NT3G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウントの型番N6551A1-NT3G-50のページです。
型番N6551A1-NT3G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

    丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

    丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

      メーカー AMPHENOL ヒロセ電機
      通常価格 2,120円 2,109円
      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      用途 パネルマウント パネルマウント
      シリーズ その他 その他
      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット)
      電線接続方法 ハンダ ハンダ
      接続方向 ストレート ストレート

      Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウントのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました