(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ メス 32極 62GB-12E18-32PN

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ メス 32極 62GB-12E18-32PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,597円
税込単価
14,957円

・コンタクト数 = 32・ジェンダー = メス・コンタクトジェンダー = オス...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電圧(V):
    500、700
  • ピン数:
    32
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    62GB
  • シェルサイズ:
    18
  • 接合型:
    バヨネットカップリング
  • コンタクトジェンダー:
    オス
  • 取り付けタイプ:
    ボックスマウント
  • ミルスタンダード:
    MIL-DTL-26482
  • シェルメッキ:
    亜鉛コバルト

型番

62GB-12E18-32PN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62GB-12E18-32PN

1個

13,597( 14,957円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 32
・ジェンダー = メス
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電圧 = 500 V ac、700 V dc
・シェルサイズ = 18
・取り付けタイプ = ボックスマウント
・ミルスタンダード = MIL-DTL-26482
・端子方法 = はんだ
・接合型 = バヨネットカップリング
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = 62GB
・シェルメッキ = 亜鉛コバルト

62GB-12E18-32PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ メス 32極 62GB-12E18-32PNの型番62GB-12E18-32PNのページです。
型番62GB-12E18-32PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ メス 32極 62GB-12E18-32PN

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ メス 32極 62GB-12E18-32PN

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27P

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27P

      メーカー AMPHENOL AMPHENOL
      通常価格 13,597円 6,329円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      用途 その他 その他
      シリーズ その他 MS
      許容電圧(V) 500、700 500、700
      ピン数 32 14
      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット)

      アンフェノール MIL規格丸型コネクタ メス 32極 62GB-12E18-32PNのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました