(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,642円
税込単価
6,206円

・コンタクト数 = 7・ジェンダー = メス・コンタクトジェンダー = メス・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    MS
  • 許容電流(A):
    13
  • 許容電圧(V):
    500、700
  • ピン数:
    7
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    MS3102A
  • シェルサイズ:
    16S
  • 接合型:
    ねじカップリング
  • コネクタサイズ:
    16
  • コンタクトジェンダー:
    メス
  • 取り付けタイプ:
    ボックスマウント
  • ミルスタンダード:
    MIL-DTL-5015
  • 最低使用温度(℃):
    -55

型番

MS3102A-16S-1S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS3102A-16S-1S

1個

5,642( 6,206円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 7
・ジェンダー = メス
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 500 V ac、700 V dc
・シェルサイズ = 16S
・取り付けタイプ = ボックスマウント
・ミルスタンダード = MIL-DTL-5015
・端子方法 = はんだ
・接合型 = ねじカップリング
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = MS3102A
・最低使用温度 = -55℃

MS3102A-16S-1Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1Sの型番MS3102A-16S-1Sのページです。
型番MS3102A-16S-1Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極

      アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極

      アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極

        【日本航空電子工業】JL05 防水 パネル取付レセプタクル(バヨネットロック)

        【日本航空電子工業】JL05 防水 パネル取付レセプタクル(バヨネットロック)

          欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ

          欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ

            【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)

            【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)

              MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル

              MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル

                丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

                丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

                  TE Connectivity ハウジング, 16極 オス

                  TE Connectivity ハウジング, 16極 オス

                    メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本航空電子工業 TE Connectivity
                    通常価格 5,642円 3,749円 3,666円 1,602円 759円 2,303円 629円 622円 1,019円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    用途 その他 その他 その他 - パネルマウント - パネルマウント - パネルマウント
                    シリーズ MS MS MS - - - MS - -
                    許容電流(A) 13 13 13 - - - - - -
                    許容電圧(V) 500、700 200、250 200、250 - - - - - -
                    ピン数 7 4 4 - - - - - 16

                    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1Sのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました