(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ

アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,408円
税込単価
7,049円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = パネルマウント・向き = ストレー...

詳細情報を確認する

型番

RJ45F7RJ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RJ45F7RJ

1個

6,408( 7,049円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・向き = ストレート
・IP保護等級 = IP68
・ソケットタイプ = ジャムナット
・長さ = 36.8mm

RJ45F7RJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJの型番RJ45F7RJのページです。
型番RJ45F7RJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ

アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ

    アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ90

    アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ90

      Dinプラグ Amphenol Plug 5極

      Dinプラグ Amphenol Plug 5極

        DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

        DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

          DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

          DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

            メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL マル信無線電機 マル信無線電機
            通常価格 6,408円 7,091円 5,488円 480円 740円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            用途 パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続
            シリーズ その他 その他 その他 DIN/miniDIN DIN/miniDIN
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
            接続方向 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート
            耐環境性 防水性 防水性 防水性 - -

            アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました