(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,幅13 高さ19.4mm)

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,幅13 高さ19.4mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,203円
税込単価
1,323円

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-...

詳細情報を確認する

型番

KRE2AEA2GBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRE2AEA2GBB

1個

1,203( 1,323円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 13mm
・パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
・コンタクト定格電流 = 20 A @ 14 V dc
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 緑
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP65
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・動作温度範囲 = -25 → +85℃

KRE2AEA2GBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,幅13 高さ19.4mm)の型番KRE2AEA2GBBのページです。
型番KRE2AEA2GBBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,幅13 高さ19.4mm)

ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,幅13 高さ19.4mm)

    Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒

    Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒

      ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

      ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPDT,幅22 高さ30.2mm)

        ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPST,幅22 高さ30.2mm)

        ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPST,幅22 高さ30.2mm)

          ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)

          ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)

            ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,直径20.2mm)

            ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,直径20.2mm)

              ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,直径20mm)

              ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,直径20mm)

                全防水タイプ Wシリーズ

                全防水タイプ Wシリーズ

                  メーカー ZF MARQUARDT ZF ZF ZF ZF ZF NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                  通常価格 1,203円 2,900円 1,503円 1,472円 550円 1,944円 525円 1,927円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                  ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(SPST,幅13 高さ19.4mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました