(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170887-1

TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170887-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
9円
税込価格
10円

・本体材質 = PVC・長さ = 13mm・色 = ナチュラルTE Conne...

詳細情報を確認する

型番

170887-1 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

170887-1

10

84個

9( 10円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・本体材質 = PVC
・長さ = 13mm
・色 = ナチュラル

TE Connectivity Shurプラグレセプタクルスリーブ. 5 mm径のShurプラグレセプタクルコネクタ用の絶縁スリーブです。 このShurプラグレセプタクル絶縁スリーブは、透明なPVC製で、様々な長さを用意しており、多様なワイヤ絶縁体直径に対応します。詳細についてはデータシートを参照してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170887-1

TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170887-1

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170891-1

      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170891-1

        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3

        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3

          TCVキャップ 5.50mm2用 白(20個入)

          TCVキャップ 5.50mm2用 白(20個入)

            TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

            TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

              絶縁カバー付フェルール

              絶縁カバー付フェルール

                絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

                  銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)

                        TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)

                        TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 トラスコ中山 ワイドミュラー トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造
                            通常価格 9円 161円 161円 162円 228円 389円 630円 1,340円 4,120円 4,237円 4,149円 272円 1,234円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170887-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました