(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】

TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
189円
税込単価
208円

・シリーズ = FASTON .187・絶縁 = 非絶縁・タブサイズ = 4....

詳細情報を確認する

型番

170001-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズ絶縁タブサイズ実装角度コンタクトめっきコンタクト材質全長
170001-2FASTON .187非絶縁 4.75 x 0.51mm 90° 錫真鍮8.33mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170001-2

3個

189( 208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .187
・絶縁 = 非絶縁
・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
・実装角度 = 90°
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮
・全長 = 8.33mm

TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトスタッド取り付けタブ端子. FASTON 187シリーズクイックディスコネクト単一接続スタッド取り付けタブ端子は、スズめっき黄銅製です。 このFASTON 187シリーズスタッド取り付けタブ端子は、90 °又は45 °の角度で取り付けることができ、スタッド径は3.30 mm、厚さは0.51 mmとなっています。

170001-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】の型番170001-2のページです。
型番170001-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】

TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】

    TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.250シリーズ【真鍮/90℃】

    TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.250シリーズ【真鍮/90℃】

      メーカー TE Connectivity TE Connectivity
      通常価格 189円 44円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

      TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました