(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル

圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
350円 140円
税込単価
385円 154円

・コネクタタイプ = プラグ・本体材質 = ナイロン・長さ = 22.9mm・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

926526-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタタイプ本体材質長さコンタクト数タブ幅シリーズ
926526-1プラグナイロン22.9mmナチュラル56.35mmPositive Lock .250

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

926526-1

10

2個

350円

140

( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コネクタタイプ = プラグ
・本体材質 = ナイロン
・長さ = 22.9mm
・色 = ナチュラル
・コンタクト数 = 5
・タブ幅 = 6.35mm
・シリーズ = Positive Lock .250

TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ. 黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 680-2297 680-2297 / ; 731-3202 731-3202 : 1極ハウジング 品番 ; 718-7189 718-7189 : フラグ端子向けの2極ハウジング 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

926526-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラルの型番926526-1のページです。
型番926526-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル

圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル

    リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

    リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

      TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

      TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

        TE Connectivity 圧着カバー(1極/ナチュラル/9.1mm)

        TE Connectivity 圧着カバー(1極/ナチュラル/9.1mm)

          TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.250シリーズ【真鍮/90℃】

          TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.250シリーズ【真鍮/90℃】

            TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)

            TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)

              TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

              TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                ファストン・ターミナル 187シリーズ

                ファストン・ターミナル 187シリーズ

                  TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)

                  TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)

                    TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)

                    TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)

                      絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

                      絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

                        JST Y形圧着端子 V5.5-5A, 黄 2.6 → 6.6mm2 12AWG to, 10AWG

                        JST Y形圧着端子 V5.5-5A, 黄 2.6 → 6.6mm2 12AWG to, 10AWG

                          JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG

                          JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG

                            メーカー TE Connectivity 未来工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 冨士端子工業 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 350円 803円 88円 53円 44円 64円 75円 1,690円 89円 192円 1,174円 59円 33円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  

                            圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました